AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, IO-Link, sin fijación G652AVBP4JA000N

Número de pieza:

AVENTICS-G652AVBP4JA000N

1647,90 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
AF2-652-FLX-G012-CON

especificaciones

AdvertenciaSeñal de salida: 1 salida analógica 4 mA ... 20 mA + 1 salida digital/analógica (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / conmutable)+1 salida digital (PNP, NPN, push-pull, conmutable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 baudios), Sin fijación
tamaño de construcción652
Principio de conmutaciónPrincipio de medición de caudal, calorimétrico
ProtocoloIO-Link, Analógico
Caudal nominal Qn mín., estándar8 l/min
Caudal nominal Qn máx., estándar1630 l/min
Caudal nominal Qn mín., ampliado1630 l/min
Caudal nominal Qn Máx., ampliado2445 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1/2
CertificadosDeclaración de conformidad CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Argon, Nitrógeno, Dióxido de carbono
Eficacia de filtración5 µm
PantallaOLED
Indicadorl/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Indicadorbar, psi
Indicador de temperatura°C, °F
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 2, número de polosde 5 polos
Attacco elettrico 2, codificaciónCodificado A
Señal de salidaPNP, NPN, push-pull, 1 x IO-Link