PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Nebulizador estándar, Serie 653 G653AL0P60A0000

Número de pieza:

AVENTICS-G653AL0P60A0000

103,06 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
653 LUBR 1 G KIT BOWL P

especificaciones

Componenteslubricador
RecipienteRecipiente policarbonato
Conexión de aire comprimidoG 1
Caudal nominal Qn13000 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Certificadosopcional en ATEX
Lubricador de volumen de recipiente200 cm³
FunciónNebulizador
Funciónbloqueable
Peso0.93 kg
Material carcasaAluminio
Material placa frontalPolicarbonato
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material recipientePolicarbonato