PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie 653 G653AR005GA00H0

Número de pieza:

AVENTICS-G653AR005GA00H0

150,84 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
REGULATOR, 653 SERIES, PORT SIZE G3/4, W

especificaciones

ComponentesVálvula reguladora de presión
ManómetrosCon manómetro integrado
OrificioG 3/4
Raccordo aria compressa normasegún ISO 228-1
Caudal nominal Qn10000 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.20 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura ambiente advertenciaRango de temperatura ampliado mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C
Tipo de reguladorbloqueable
Certificadosopcional en ATEX
Histéresis0,4 bar
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso1.1 kg
Material carcasaAluminio
Material placa frontalPoliamida
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno