AVENTICS™ Serie AF2 sensor de caudal, versión de tubo 653, Ethernet G653AV006JA0010

Número de pieza:

AVENTICS-G653AV006JA0010

2037,04 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
AF2-653-ETH-G100-CON

especificaciones

AdvertenciaServidor web integrado, conexión 48 VDC con corriente mediante Ethernet, Sin fijación
tamaño de construcciónDN25
Principio de conmutaciónPrincipio de medición de caudal, calorimétrico
ProtocoloTCP/IP, OPC UA, MQTT
Caudal nominal Qn mín., estándar14.7 l/min
Caudal nominal Qn máx., estándar2945 l/min
Caudal nominal Qn mín., ampliado2945 l/min
Caudal nominal Qn Máx., ampliado4417 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1
CertificadosDeclaración de conformidad CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido, Argon, Nitrógeno, Dióxido de carbono
Material tuboAcero inoxidable 1.4301
PantallaOLED
Indicadorl/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Indicadorbar, psi
Indicador de temperatura°C, °F
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 8 polos
Attacco elettrico 2, codificaciónCodificado X
Señal de salidaOPC UA, MQTT, Servidor web integrado