PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Placa sándwich de aire de escape, serie XV03 H572AX555465001

Número de pieza:

AVENTICS-H572AX555465001

77,82 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos

especificaciones

Volumen de suministroPlaca sándwich, juego de juntas, tornillos de fijación
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Número de lugares de válvula1
Tipo de protecciónIP65
Material carcasaAluminio, anodizado
Material juntasCaucho de nitrilo-butadieno hidrogenado
Material de los tornillosAcero inoxidable