AVENTICS™ Racor recto K599AU571903185

Número de pieza:

AVENTICS-K599AU571903185

10,39 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO

especificaciones

Orificio G1/8" BSP
FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Cantidad de suministro5 Unidades
Material carcasaLatón, niquelada
Material juntasCaucho de nitrilo-butadieno hidrogenado