AVENTICS™ Racor recto K599AU571903725

Número de pieza:

AVENTICS-K599AU571903725

8,33 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO

especificaciones

Tipo de racorConector por enchufe recto
Orificio GM7x1
FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Cantidad de suministro5 Unidades
Material carcasaLatón, niquelada
Material juntasCaucho de nitrilo-butadieno hidrogenado