PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ L12BA452O000030

Número de pieza:

AVENTICS-L12BA452O000030

105,72 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
VALVE L1. NPTF1/4.

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaG 1/4 o 1/4 NPTF
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Elemento de accionamientomonoestable
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Accionamiento auxiliar manualencajando
conexión de aire comprimido salida1/4 NPTF
Caudal nominal Qn985 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma B ( 11mm )
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio110-120 V AC
Pilotajeinterior
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.7 ms
Tiempo de desconexión típ.35 ms
Temperatura ambiente mín.-23 °C
Temperatura ambiente máx.46 °C
Material carcasaAluminio