PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ L12BB452OG00030

Número de pieza:

AVENTICS-L12BB452OG00030

159,84 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
L SERIES SOLENOID VALVE

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaG 1/4 o 1/4 NPTF
Principio de conmutación5/2, biestable
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Accionamiento auxiliar manualencajando
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Caudal nominal Qn985 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma B ( 11mm )
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio110-120 V AC
Pilotajeinterior
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.7 ms
Tiempo de desconexión típ.35 ms
Temperatura ambiente mín.-23 °C
Temperatura ambiente máx.46 °C
Material carcasaAluminio