PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Acopladores de bus, serie XVES IO-Link P570ABLKA010A00

Número de pieza:

AVENTICS-P570ABLKA010A00

Ver hoja de datos

especificaciones

VersiónAcoplador de bus
Protocolo bus de campoIO-Link tipo A
Conexión E/S48 salidas
Enchufe de alimentación de tensión IN, TipoEnchufe
Enchufe de alimentación de tensión IN , Tamaño de roscaM12x1
Enchufe de alimentación de tensión IN, Número de polos4 polos
Enchufe de alimentación de tensión IN, CodificaciónCodificado A
CertificadosDeclaración de conformidad CE, RoHS
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.48
Número máx. de posiciones de la válvula42
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-25 % / +25 %
Consumo de corriente electrónica3 A
Tipo de protecciónIP65
Emisión perturbadora según normaEN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según normaEN 61000-6-2
Peso0.06 kg
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
Material de los tornillosacero galvanizado