AVENTICS™ pieza separadora para canal X P572AD568264001

Número de pieza:

AVENTICS-P572AD568264001

221,60 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO

especificaciones

Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Cantidad de suministro10 Unidades
Peso0.01 kg
Material carcasaAcero inoxidable
Material juntasCaucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
Material de los tornillosAcero inoxidable