AVENTICS™ P580AECO1010A00

Número de pieza:

AVENTICS-P580AECO1010A00

368,45 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
580 CANOPEN MOD STD KIT

especificaciones

Protocolo bus de campoCANopen
AdvertenciaCANopen, Conexión por bus de campo central sin funcionalidad E/S, enchufe de alimentación de tensión M12x1, de 4 polos
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.32
Número máx. de posiciones de la válvula32
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-10 % / +10 %
Consumo de corriente electrónica0.1 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
corriente total para válvulas4 A
Tipo de protecciónIP65
DiagnósticoCortocircuito, Sobretensión
Conexión eléctrica número de polos4 polos, Codificado A, Enchufe (male), M12
Peso0.32 kg
Material carcasafundición aluminio a presión