AVENTICS™ P580AEED1010A00
Número de pieza:
especificaciones
| Protocolo bus de campo | EtherNet/IP |
| Advertencia | Conexión por bus de campo central sin funcionalidad E/S |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Número de bobinas magnéticas máx. | 128 |
| Número máx. de posiciones de la válvula | 110 |
| Tensión de funcionamiento electrónica | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión de electrónica | -10 % / +10 % |
| Consumo de corriente electrónica | 0.9 A |
| Tensión de servicio de los actuadores | 24 V DC |
| corriente total para válvulas | 4 A |
| Tipo de protección | IP65 |
| Diagnóstico | Cortocircuito, Sobretensión |
| Attacco elettrico tamaño | 4 polos, Codificado A, Enchufe (male), M12 |
| Peso | 0.337 kg |
| Material carcasa | fundición aluminio a presión |