AVENTICS™ P580AELM1010A00

Número de pieza:

AVENTICS-P580AELM1010A00

328,39 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
580 ELECTRONICS CHARM IO-LINK CLASS A 4 PIN NO OPTION

especificaciones

Tipoclase A
Protocolo bus de campoIO-Link
AdvertenciaConexión por bus de campo central sin funcionalidad E/S, enchufe de alimentación de tensión M12x1, de 4 polos
conexión de señal E/A tipoEnchufe
conexión de señal E/A tamaño de roscaM12
conexión de señal E/A número de polos4 polos
conexión de señal E/A codificaciónCodificado A
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.32
Número máx. de posiciones de la válvula32
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-10 % / +10 %
Consumo de corriente electrónica0.04 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
corriente total para válvulas4 A
Tipo de protecciónIP65
DiagnósticoCortocircuito, Sobretensión
Peso0.298 kg
Material carcasafundición aluminio a presión