AVENTICS™ P580AELM2010A00
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | clase B |
| Protocolo bus de campo | IO-Link |
| Advertencia | Conexión por bus de campo central sin funcionalidad E/S, enchufe de alimentación de tensión M12x1, de 4 polos |
| conexión de señal E/A tipo | Enchufe |
| conexión de señal E/A tamaño de rosca | M12 |
| conexión de señal E/A número de polos | de 5 polos |
| conexión de señal E/A codificación | Codificado A |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Número de bobinas magnéticas máx. | 32 |
| Número máx. de posiciones de la válvula | 32 |
| Tensión de funcionamiento electrónica | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión de electrónica | -10 % / +10 % |
| Consumo de corriente electrónica | 0.04 A |
| Tensión de servicio de los actuadores | 24 V DC |
| corriente total para válvulas | 4 A |
| Tipo de protección | IP65 |
| Diagnóstico | Cortocircuito, Sobretensión |
| Peso | 0.303 kg |
| Material carcasa | fundición aluminio a presión |