AVENTICS™ P580AEPN1010A00

Número de pieza:

AVENTICS-P580AEPN1010A00

614,84 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
PROFINET(R)

especificaciones

Protocolo bus de campoProfinet
AdvertenciaConexión por bus de campo central sin funcionalidad E/S
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.128
Número máx. de posiciones de la válvula110
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-10 % / +10 %
Consumo de corriente electrónica0.11 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
corriente total para válvulas4 A
Tipo de protecciónIP65
DiagnósticoCortocircuito, Sobretensión
Attacco elettrico tamañoCodificado A, de 5 polos, Enchufe (male), M12
Peso0.335 kg
Material carcasafundición aluminio a presión