PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie GPC-BV R402000316

Número de pieza:

AVENTICS-R402000316

¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
GPC-DA-010-0020-BV-BB

especificaciones

Ø del émbolo10 mm
Ø del vástago de émbolo4 mm
Carrera20 mm
Principio activode efecto doble
Tipo de cojinetescojinete de bolas
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Amortiguaciónamortiguación elástica
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
OrificioM5
Fuerza de émbolo durante retracción42 N
Fuerza de émbolo durante extracción49 N
Velocidad máx.0.5 m/s
Energía de choque0.04 J
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.50 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Peso0.22 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasPoliuretano
Material placa frontalAcero, cromado