PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro de émbolo doble, Serie TWC R402000826

Número de pieza:

AVENTICS-R402000826

Ver hoja de datos
TWC-DA-025-0010-BV-SE

especificaciones

Ø del émbolo25 mm
Carrera10 mm
OrificioM5
Principio activode efecto doble
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Amortiguaciónelástico
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Fuerza de émbolo durante retracción475 N
Fuerza de émbolo durante extracción618 N
Velocidad máx.0.5 m/s
Ajuste de carrera máx. retraído-5 mm
Energía de amortiguación máx.0.23 J
Peso 10 mm carrera0.58 kg
Peso +10 mm de carrera0.051 kg
Máx. juego (radial)0.6 °
Material de la tapa frontalAcero, cromado
Superficie tapa frontalniquelado