AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie KHZ R402005844

Número de pieza:

AVENTICS-R402005844

372,66 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
KHZ-DA-100-0040-M

especificaciones

Ø del émbolo100 mm
Carrera40 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM12
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción4639 N
Fuerza de émbolo durante extracción4948 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.0.6 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.5 J
Peso 0 mm de carrera2.38 kg
Peso +10 mm de carrera0.218 kg
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³