AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3 R412000160

Número de pieza:

AVENTICS-R412000160

615,53 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD12-5/3PC-DO-NONE-E-G012-G012

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Válvula de base del equipoVálvula base sin válvula de pilotaje previo
Principio de conmutación5/3, posición central ventilada
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/2
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Pilotajeexterior
Anchura de bobina30 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Duración de conexión1
Material carcasaAluminio, Industria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso1 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C