AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 R412000823

Número de pieza:

AVENTICS-R412000823

Ver hoja de datos
SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

especificaciones

Montaje indirecto para la serieTRB, ITS
Tipo de contactoReed
Tensión de funcionamiento DC, mín.21.6 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.26.4 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.210 V AC
Tensión de servicio AC, máx.240 V AC
CertificadosATEX
Tipo de protecciónIP65
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensión de conmutación DC, máx.0.1 A
Tensión de conmutación AC, máx.0.1 A
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
LED indicador de estadoAmarillo
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaForma B industria
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 2 polos
Resistencia a cortocircuitoProtegido contra inversión de polaridad
Material carcasapoliéteramida