AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-SAS R412004416

Número de pieza:

AVENTICS-R412004416

22,54 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PG1-ROB-G014-SAS-D50P(0-6)

especificaciones

Tipo de construcción manómetromanómetro de tubo elástico, conexión posterior
NormalizaciónEN 837-1
Clase de calidad2,5
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Diámetro nominal50 mm
Valor de escala0.2
Campo d'impiego mín.0 bar
Zona de utilización máx.4 bar
Gama de indicación min.0 bar
Gama de indicación max.6 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.6 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Color de fondoNegro
Unidad de la escala principal (exterior)bar
Color de la escala principal (exterior)Blanco
Unidad de la escala secundaria (interior)psi
Color de la escala secundaria (interior)Gris
Color de la agujaBlanco
Peso0.09 kg
Material carcasaAcrilonitrilo butadieno estireno
Material mirilla de inspecciónPoliestireno
Material roscaLatón