AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø16, Serie TU1-S-PUR R412004784

Número de pieza:

AVENTICS-R412004784

13,79 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PUR-016-0250-BU-0025

especificaciones

Ø exterior16 mm
Radio de flexión mín. 20 °C65 mm
Espesor de pared2.5 mm
ColorAzul
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.129 kg
Materialpoliéster-poliuretano