AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-TEF R412004960

Número de pieza:

AVENTICS-R412004960

43,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-TEF-012-0100-TR-0025

especificaciones

Ø exterior12 mm
Radio de flexión mín. 20 °C145 mm
Espesor de pared1 mm
ColorTransparente
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.200 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C5.8 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.102 kg
Materialpolitetrafluoretileno