AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-TEF R412004967

Número de pieza:

AVENTICS-R412004967

16,52 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-TEF-004-0750-GN-0100

especificaciones

Ø exterior4 mm
Radio de flexión mín. 20 °C18 mm
Espesor de pared0.75 mm
ColorVerde
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.200 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C16 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro100 m
Peso por metro0.017 kg
Materialpolitetrafluoretileno