PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Serie QR1-S-MIN Mini R412005269

Número de pieza:

AVENTICS-R412005269

¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
QR1-S-MIN-M006-DA03

especificaciones

Tipo de racorracor recto con hexágono interior
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Orificio GM6
Tipo de conexión de aire comprimido 2Racor instantáneo
Orificio DØ 3
TipoQR1-S-MIN
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Cantidad de suministro25 Unidades
Peso0.0042 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentadaAcero inoxidable
Material anillo de aflojamientoPolioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamientoZinc fundido a presión, Latón
Material roscaLatón