PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie QR1-DBS R412005454

Número de pieza:

AVENTICS-R412005454

36,15 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
QR1-DBS-DA04

especificaciones

Orificio 1Ø 4
Orificio 2Ø 4
Sentido del estrangulador1 > 2
Caudal nominal Qn 1 a la 260 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2Racor instantáneo
FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.-1 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Unidad de suministro5 Unidades
Peso0.013 kg
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamientoPoliamida
Material tornillo de estrangulaciónLatón