PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Filtro muy fino, Serie AS2-FLC R412006036

Número de pieza:

AVENTICS-R412006036

263,56 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS2-FLC-G014-PBP-HO-00,01

especificaciones

ComponentesFiltro muy fino
Recipienterecipiente de PC con cesta de protección de PA
OrificioG 1/4
Eficacia de filtración0.01 µm
Caudal nominal Qn350 l/min
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20101 : - : 2
Filtro de volumen de recipiente12 cm³
Elemento filtranteintercambiable
Filtrado previo recomendado0.3 µm
Peso0.22 kg
Posición de montajevertical
Tipobloqueable
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión
Material recipientePolicarbonato
Material cesta de protecciónPoliamida
Material cartucho de filtroFibra de vidrio al borosilicato