PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie AS2-RGS R412006109

Número de pieza:

AVENTICS-R412006109

128,46 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS2-RGS-G014-GAU-100

especificaciones

FunciónRegulador de presión estándar
ComponentesVálvula reguladora de presión
Manómetroscon manómetro
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn2200 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
Tipo de reguladorbloqueable
Alimentación de presiónsimple
Tipo de cierrepara cierre con candado
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso0.32 kg
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión