PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Nebulizador estándar, Serie AS2-LBS R412006226

Número de pieza:

AVENTICS-R412006226

409,27 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS2-LBS-G014-PBP-MN

especificaciones

Componenteslubricador
Recipienterecipiente de PC con cesta de protección de PA
Versión de lubricadorcon indicador de nivel
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Caudal nominal Qn2800 l/min
Posición de montajevertical
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tipo de llenadollenado de aceite semiautomático durante el funcionamiento, llenado de aceite manual
Lubricador de volumen de recipiente40 cm³
Cesta de proteccióncon cesta de protección
Dosificación de aceite con 1000 l/min1-2 gotas
FunciónNebulizador
Funciónbloqueable
Peso0.229 kg
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión
Material recipientePolicarbonato
Material cesta de protecciónPoliamida