PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS3-FRE R412007237

Número de pieza:

AVENTICS-R412007237

317,23 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS3-FRE-G012-GAU-160-PBP-AO-05.00

especificaciones

ComponentesVálvula reguladora de presión con filtro
Recipienterecipiente de PC con cesta de protección de PA
OrificioG 1/2
Caudal nominal Qn5100 l/min
Eficacia de filtración5 µm
Purga de condensadocompletamente automático, abierto sin presión
Manómetroscon manómetro
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.16 bar
Tipo de cierrepara cierre con candado
Tipode 1 piezas
Tipobloqueable
Alimentación de presiónsimple
Posición de montajevertical
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
Función de reguladorCon escape secundario
Elemento filtranteintercambiable
Filtro de volumen de recipiente49 cm³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso0.658 kg