AVENTICS™ Válvula de llenado de accionamiento neumático, Serie AS3-SSV R412007311

Número de pieza:

AVENTICS-R412007311

Ver hoja de datos
AS3-SSV-G038-FIA-PNE

especificaciones

Accionamientoneumático
ComponentesVálvula de llenado
Caudal nominal Qn4400 l/min
Conexión de aire comprimidoG 3/8
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Tipo de conexiónConexión tubo
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipoválvula de asiento
bloqueablebloqueable
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.40 µm
Conexión de aire comprimido pilotaje escapeG 1/8
Caudal nominal Qn 1 a la 24400 l/min
Peso0.49 kg
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión