PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Reservoir, Series AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007338

Número de pieza:

AVENTICS-R412007338

64,50 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS3-CLS-X000-PBP-HO

especificaciones

ComponentesRecipiente
Recipienterecipiente de PC con cesta de protección de PA
Filtro de volumen de recipiente49 cm³
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
Cesta de proteccióncon cesta de protección
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.086 kg
Material recipientePolicarbonato
Material cesta de protecciónPoliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno