PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie CC04 R412007401

Número de pieza:

AVENTICS-R412007401

39,21 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CC04-PA6-DA08-DA08-2_1_SLS

especificaciones

Orificio 1Ø 8
Orificio 2Ø 8
Agujero de estrangulación Ø3.5 mm
Sentido del estrangulador2 > 1
Caudal nominal Qn 2 a la 1360 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2casquillo enchufable
Estranguladorestrangulación (de aire de salida)
FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material tornillo de estrangulaciónLatón