AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø6, Serie TU1-S-PAM R412007516

Número de pieza:

AVENTICS-R412007516

5,54 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PAM-006-0100-GN-0025

especificaciones

Ø exterior6 mm
Radio de flexión mín. 20 °C30 mm
Espesor de pared1 mm
ColorVerde
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C24 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.011 kg
MaterialPoliamida