AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-TEF R412007517

Número de pieza:

AVENTICS-R412007517

58,79 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-TEF-014-0150-TR-0025

especificaciones

Ø exterior14 mm
Radio de flexión mín. 20 °C130 mm
Espesor de pared1.5 mm
ColorTransparente
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.200 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C7 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.172 kg
Materialpolitetrafluoretileno