AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 R412007520

Número de pieza:

AVENTICS-R412007520

8,90 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
D8

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexión de aire comprimidoØ 8
Tipo de conexión de aire comprimidocasquillo enchufable
Nivel de intensidad acústica90 dB
Caudal nominal Qn1366 l/min
Unidad de suministro5 Unidades
Peso0.002 kg
Material silenciadorpolietileno
Material roscapolietileno