AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø10, Serie TU1-S-PAM R412007633

Número de pieza:

AVENTICS-R412007633

5,54 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PAM-010-0100-BK-0100

especificaciones

Ø exterior10 mm
Radio de flexión mín. 20 °C50 mm
Espesor de pared1 mm
ColorNegro
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C14 bar
Unidad de suministro100 m
Peso por metro0.028 kg
MaterialPoliamida