PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 R412007715

Número de pieza:

AVENTICS-R412007715

12,57 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
12MM

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexión de aire comprimidoØ 12
Tipo de conexión de aire comprimidocasquillo enchufable
Nivel de intensidad acústica97 dB
Caudal nominal Qn3870 l/min
Unidad de suministro5 Unidades
Peso0.007 kg
Material silenciadorpolietileno
Material roscapolietileno