AVENTICS™ Acoplamiento de compensación PM5, serie CM2 R412007729

Número de pieza:

AVENTICS-R412007729

770,48 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CM2-PM5-M042-M2-A

especificaciones

para el montaje en la serieITS
Tipopara el montaje en cilindros PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
Tamaño de roscaM42x2
Peso8.76 kg
Material carcasaAcero, cromado
Superficie Carcasagalvanizado