AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-E-PUR R412007824

Número de pieza:

AVENTICS-R412007824

1,27 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-E-PUR-004-0075-BK-0500

especificaciones

Ø exterior4 mm
Radio de flexión mín. 20 °C13 mm
Espesor de pared0.75 mm
ColorNegro
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C8 bar
Unidad de suministro500 m
Peso por metro0.009 kg
Materialpoliéster-poliuretano