AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-E-PUR R412007828

Número de pieza:

AVENTICS-R412007828

2,27 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-E-PUR-006-0100-BU-0500

especificaciones

Ø exterior6 mm
Radio de flexión mín. 20 °C20 mm
Espesor de pared1 mm
ColorAzul
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C8 bar
Unidad de suministro500 m
Peso por metro0.02 kg
Materialpoliéster-poliuretano