AVENTICS™ Silenciosos AVENTICS serie SI1 R412007876

Número de pieza:

AVENTICS-R412007876

20,08 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G012

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/2
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Caudal nominal Qn1343 l/min
Unidad de suministro2 Unidades
Material silenciadorbronce sinterizado
Material roscaLatón