AVENTICS™ Filtro, Serie AS5-FLS R412009007
Número de pieza:
especificaciones
| Componentes | Filtro |
| Recipiente | recipiente metálico con mirilla |
| Orificio | G 3/4 |
| Eficacia de filtración | 5 µm |
| Caudal nominal Qn | 7800 l/min |
| Purga de condensado | completamente automático, abierto sin presión |
| Presión de funcionamiento mín. | 1.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Fluido | Aire comprimido, Gases neutros |
| Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : - |
| Filtro de volumen de recipiente | 87 cm³ |
| Elemento filtrante | intercambiable |
| Peso | 1.26 kg |
| mirilla | con mirilla |
| Posición de montaje | vertical |
| Tipo | bloqueable |
| Material carcasa | Poliamida |
| Material placa frontal | Acrilonitrilo butadieno estireno |
| Material juntas | Caucho de acrilnitrilo butadieno |
| Material casquillo roscado | Zinc fundido a presión |
| Material recipiente | Zinc fundido a presión |
| Material cartucho de filtro | polietileno |