AVENTICS™ Filtro, Serie AS5-FLS R412009008

Número de pieza:

AVENTICS-R412009008

Ver hoja de datos
AS5-FLS-G034-SSS-AC-05,00

especificaciones

ComponentesFiltro
Recipienterecipiente metálico con mirilla
OrificioG 3/4
Eficacia de filtración5 µm
Caudal nominal Qn7800 l/min
Purga de condensadocompletamente automático, cerrado sin presión
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Filtro de volumen de recipiente87 cm³
Elemento filtranteintercambiable
Peso1.26 kg
mirillacon mirilla
Posición de montajevertical
Tipobloqueable
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión
Material recipienteZinc fundido a presión
Material cartucho de filtropolietileno