AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP R412009553

Número de pieza:

AVENTICS-R412009553

40,37 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

especificaciones

BlindajeEN 175301-803, forma C, no blindado
con LEDAmarillo
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
Corriente, máx.1.5 A
Tipo de protecciónIP67
circuito de protecciónVaristor
Tensión de servicio24 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaEN 175301-803, forma C
Conexión eléctrica 1, número de polos2+E
Salida de cableacodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Attacco elettrico 2, codificaciónCodificado A
Salida de cablerecto
Salida de cable escuadra180°
Par de apriete del tornillo de fijación0.4 Nm
Material carcasaPoliuretano
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Seal materialNitrile butadiene rubber