PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 740-BV R412009690

Número de pieza:

AVENTICS-R412009690

67,47 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V740-5/2AR-00000-07-BV

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn700 l/min
Principio de conmutación5/2
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Tensión de servicio AC230 V
Tensión de servicio AC230 V
Tolerancia de tensión DC-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-20% / +10%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10% / +20%
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Elemento de accionamientomonoestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
Tipo de válvulaVálvula de asiento de membrana
válvula de base con conector eléctricoválvula de base sin bobina
Estranguladorcon estrangulador
Tipo de conexiónConexión tubo
Reposicióncon retorno por aire interno
Principio de uniónPrincipio de arandela, Principio de placa base simple
bloqueablebloqueable
Resistencia a la temperatura-25 °C resistente◡al◡frío