AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø4, Serie TU1-F-PUR R412009900

Número de pieza:

AVENTICS-R412009900

2,45 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-F-PUR-004-0075-RDTL-0025

especificaciones

Ø exterior4 mm
Radio de flexión mín. 20 °C12 mm
Espesor de pared0.75 mm
ColorRojo translúcido
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.009 kg
MaterialPoliéter-poliuretano