AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø6, Serie TU1-S-PAM R412009916

Número de pieza:

AVENTICS-R412009916

3,08 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PAM-006-0065-BU-0050

especificaciones

Ø exterior6 mm
Radio de flexión mín. 20 °C30 mm
Espesor de pared0.65 mm
ColorAzul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C13 bar
Unidad de suministro50 m
Peso por metro0.011 kg
MaterialPoliamida