AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø8, Serie TU1-S-PAM R412009919

Número de pieza:

AVENTICS-R412009919

4,03 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PAM-008-0080-BU-0050

especificaciones

Ø exterior8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C40 mm
Espesor de pared0.8 mm
ColorAzul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C12 bar
Unidad de suministro50 m
Peso por metro0.019 kg
MaterialPoliamida